(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de nylon (tipo 1, detalles finos)【1-200 piezas por paquete】

Tuerca de nylon (tipo 1, detalles finos)
  • Descuento por volumen

La fuerza de fricción generada entre el anillo de nylon y la parte del tornillo del tornillo reduce el impacto y la vibración y evita que el tornillo se afloje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NN1H-M8-3W
NN1H-M10-3W
NN1H-M10-C
NN1H-M10-U
NN1H-M12-3W
NN1H-M12-C
NN1H-M14-3W
NN1H-M14-C
NN1H-M14-U
NN1H-M16-3W
NN1H-M16-C
NN1H-M18-3W
NN1H-M20-U
NN1H-M24-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Llaves planas
(mm)
Altura
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente1381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente17121.25

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado17121.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante17121.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente1914.41.25

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12CromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado1914.41.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente22161.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado] Cromado22161.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante22161.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente24181.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado] Cromado24181.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente27202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante30202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente36242

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tipo de cresta de hilo Bien métrica Aplicación / función Deja de aflojar
Tuerca hexagonal estándar Un tipo Tipo de bloqueo Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico