(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - acero inoxidable, M1 - M1.6, estándar DIN

Tuerca hexagonal - acero inoxidable, M1 - M1.6, estándar DIN
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno Hilo
[Tipo] Métrico grueso, Aplicación/Función, Normal
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Hilo nominal (M)] 1 1.2 1.4 1.6
[Altura (mm)] 0.8 1.0 1.2 1.3 ancho a través de los planos (mm) 2.5 3.0 3.2
[Paso (mm)] 0.25 0.3 0.35

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HND-M1.0-SUS
HND-M1.2-SUS
HND-M1.4-SUS
HND-M1.6-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Altura
(mm)
Llaves planas
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.82.50.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.21.03.00.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.41.23.00.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.61.33.20.35

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico