(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de nylon (tipo 1, detalles finos)【1-500 piezas por paquete】

Tuerca de nylon (tipo 1, detalles finos)
  • Descuento por volumen

Cuando el anillo de nylon interno se acopla con un tornillo macho, se evita el aflojamiento como resultado de la rotación en cualquier dirección, vibración lineal o choque.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NN1H-M8-SUS
NN1H-M10-SUS
NN1H-M12-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Altura
(mm)
Llaves planas
(mm)
Pitch
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1089.8131.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012171.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101214.4191.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Bien métrica
Aplicación / función Deja de aflojar Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo
Tipo de bloqueo Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico