(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de nylon (tipo 1)【1-12 piezas por paquete】

Tuerca de nylon (tipo 1)
  • Descuento por volumen

El anillo de nylon incluido está equipado con un tornillo macho para evitar que se afloje debido a la rotación aplicada desde varias direcciones, vibración directa y golpes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NN1-M2-SUS
NN1-M3-SUS
NN1-M3-TI
NN1-M4-SUS
NN1-M4-TI
NN1-M5-SUS
NN1-M5-TI
NN1-M6-SUS
NN1-M6-TI
NN1-M6-U
NN1-M8-SUS
NN1-M8-TI
NN1-M10-SUS
NN1-M10-TI
NN1-M10-U
NN1-M12-SUS
NN1-M14-SUS
NN1-M14-U
NN1-M16-SUS
NN1-M16-U
NN1-M18-SUS
NN1-M18-U
NN1-M20-SUS
NN1-M20-U
NN1-M22-SUS
NN1-M24-SUS
NN1-M24-U
NN1-M30-SUS
NN1-M30-U
NN1-M33-SUS
NN1-M33-U
NN1-M36-U
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)
Llaves planas
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno2.440.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno45.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103TitanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno45.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno570.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104TitanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno570.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno6.580.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105TitanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno6.580.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno8101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106TitanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno8101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6[Acero] Acero al carbón 1045Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante8101
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno9.8131.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108TitanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno9.8131.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno12171.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010TitanioNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno12171.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-10[Acero] Acero al carbón 1045Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante12171.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno14.4191.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno16222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14[Acero] Acero al carbón 1045Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante16222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno18242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16[Acero] Acero al carbón 1045Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante18242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno20272.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-18[Acero] Acero al carbón 1045Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante20272.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno22302.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20[Acero] Acero al carbón 1045Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante22302.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno23.4322.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno24363
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-24[Acero] Acero al carbón 1045Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante24363

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030Acero inoxidableNingunoCaja / paqueteNinguno30463.5

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Acero] Acero al carbón 1045Cromado brillanteCaja / paqueteCromado brillante30463.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1033Acero inoxidableNingunoCaja / paqueteNinguno33503.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-33[Acero] Acero al carbón 1045Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante33503.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-36[Acero] Acero al carbón 1045Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante36554

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Tuerca hexagonal estándar Un tipo
Tipo de bloqueo Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico