(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barrera EN Tubería Barifas Cuerpo Principal

Barrera EN Tubería Barifas Cuerpo Principal
  • Descuento por volumen

Cambia un flujo en línea recta a un flujo en espiral, lo que reduce la velocidad de caída del producto transportado, lo que ayuda a evitar el agrietamiento del producto transportado. No se utiliza fuerza dinámica, lo que lo hace económico. No tiene tornillo u otros ejes, lo que estabiliza el caudal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VH-110

Número de Parte
VH-110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo para evitar estallidos O.D.(mm) 143 I.D.(mm) 110
Altura(mm) 130 Material (Nylon) Temperatura, resistente al calor(℃) 60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VH-110 de la serie Barrera EN Tubería Barifas Cuerpo Principal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico