(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de POM

Placa de POM
  • Descuento por volumen

Material: poliacetal (POM, Duracon®)
· Grado: estándar
· Color: blanco
· Perforación: sin maquinado de agujeros
· Ancho: 300 mm
· Longitud: 300 mm
Duracon® es una marca registrada de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
POMK-10-300-300
POMK-20-300-300
POMK-30-300-300
POMK-40-300-300
POMK-50-300-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Poliacetal (POM y Duracon) Calificar; nota Estándar Color Blanco
Maquinado de orificios Sin mecanizado de agujeros Ancho(mm) 300 Longitud(mm) 300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico