(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa de nylon MC

Placa de nylon MC
  • Descuento por volumen

Material: MC Nylon®
· Grado: estándar
· Color: azul
· Perforación: sin maquinado de agujeros
· Ancho: 300 mm
· Longitud: 300 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MCK-10-300-300
MCK-20-300-300
MCK-30-300-300
MCK-40-300-300
MCK-50-300-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon MC Calificar; nota Estándar Color Azul
Maquinado de orificios Sin mecanizado de agujeros Ancho(mm) 300 Longitud(mm) 300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico