(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dedal de luz

Número de Parte
KR-2
KR-3
KR-4
KR-5
KR-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de código. Ancho interior D
(mm)
Diámetro interior Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416 (acero inoxidable 304)/2315 (acero inoxidable 316)817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

417 (acero inoxidable 304)/2316 (acero inoxidable 316)917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

418 (acero inoxidable 304)/2317 (acero inoxidable 316)1019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

419 (acero inoxidable 304)/2318 (acero inoxidable 316)1321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420 (acero inoxidable 304)/2319 (acero inoxidable 316)1525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Dedal Material Acero inoxidable SUS304, SUS316

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico