(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gancho de pared

Gancho de pared
  • Descuento por volumen

· Forma: Gancho único
· Material del gancho: Acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Método de fijación: Tipo de fijación de tornillo
· Cantidad: 1
· Carga aplicada de referencia (kgf): 15

Número de Parte
WH-1
WH-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Dimensiones de apertura del gancho S
(mm)
Gancho R
(mm)
Nota
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3872.5Número de código 146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41104.5Número de código 147

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Gancho individual Material de gancho Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Método de fijación Tipo de fijación de tornillo
Cantidad 1 Carga aplicada de referencia(kgf) 15 Diámetro del orificio de montaje d(φ) 4.2
Paso de montaje W2(mm) 22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico