(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cáncamos de elevación - Cáncamo, forjado, acero inoxidable, IBF

Cáncamos de elevación - Cáncamo, forjado, acero inoxidable, IBF
  • Descuento por volumen

Forjado para una mayor resistencia en comparación con los modelos convencionales.

(i)Advertencia

  • Este producto puede comprarse en incrementos de una unidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IBF-6M
IBF-10
IBF-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de giro (tornillo M) Pitch
(mm)
Carga aplicada de referencia
(kgf)
Numero de código.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61502427
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51501378
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

121.752201379

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Punta redonda Unidad de Venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico