(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa del ojo

Número de Parte
IP-4
IP-5
IP-6
IP-8
IP-9
IP-12
IP-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de código. Diámetro del cable
(mm)
Carga de referencia
(kgf)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21884716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

03951519.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

04062025.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

04183032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

77096037
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7711212047.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21971660065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios metálicos y placa de ojo con arandela Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico