(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

YN Nylon 6 (acero inoxidable de plataforma baja y servicio pesado)

YN Nylon 6 (acero inoxidable de plataforma baja y servicio pesado)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nylon 6
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Cojinete: Rodamiento de bolas radiales inoxidable

PDF

 
Número de Parte
YN-50SU
YN-65SU
YN-75SU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5032.5835.52940
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

653610393920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

753910424900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Nylon 6 Cojinete del eje Disponible
Detalles del rodamiento Rodamiento de bolas radial inoxidable Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico