(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MCMO MC Nylon (Negro) (para piso bajo con cargas pesadas)

MCMO MC Nylon (Negro) (para piso bajo con cargas pesadas)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nylon de fundición de monómero (Negro)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Cojinete: Rodamientos radiales de bolas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCMO-100HW

 
Número de Parte
MCMO-100HW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Monómero de fundición de nylon (negro) Diámetro exterior de la rueda(φ) 100
Ancho de la rueda(mm) 40 Diámetro del agujero(φ) 12 Ancho del cubo(mm) 43
Cojinete del eje Disponible Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Máx. carga permisible(N) 9800
Tipo de rueda Rueda individual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCMO-100HW de la serie MCMO MC Nylon (Negro) (para piso bajo con cargas pesadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico