(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MCD Nylon MC conductor de electricidad (para cargas pesadas de plataforma baja)

MCD Nylon MC conductor de electricidad (para cargas pesadas de plataforma baja)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nailon conductor MC (Negro)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Cojinete: Rodamientos radiales de bolas

PDF

 
Número de Parte
MCD-50HW
MCD-65HW
MCD-75HW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5032.5835.52940
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

653610393920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

753910424900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Conductivo MC Nylon (Negro) Cojinete del eje Disponible
Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico