(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nylon MCD conductor de electricidad

Nylon MCD conductor de electricidad
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nailon conductor MC (Negro)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Cojinete: Rodamiento de agujas inoxidable

PDF

 
Número de Parte
MCD-100SU
MCD-125SU
MCD-150SU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002910421470
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1254212562050
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

1504212562450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Conductivo MC Nylon (Negro) Cojinete del eje Disponible
Detalles del rodamiento Rodamiento de agujas de acero inoxidable Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico