(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MCD Conductive MC Nylon (para acero)

MCD Conductive MC Nylon (para acero)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nailon conductor MC (Negro)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Cojinete: Rodamientos radiales de bolas

PDF

 
Número de Parte
MCD-75VB
MCD-100VB
MCD-130VB
MCD-150VB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

753210351170
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1003512381760
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1304220502450
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1504520522940

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Conductivo MC Nylon (Negro) Cojinete del eje Disponible
Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico