(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MC Monomer Casting Nylon (para sistemas de piso bajo de dos ruedas)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC-50HWT

 
Número de Parte
MC-50HWT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Monómero de fundición de nylon (azul) Diámetro exterior de la rueda(φ) 50
Ancho del vehículo (tipo de doble rueda) × 2(mm) 15 Diámetro del agujero(φ) 8 Ancho del cubo(mm) 36
Cojinete del eje Disponible Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Máx. carga permisible(N) 2940
Tipo de rueda Ruedas dobles

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC-50HWT de la serie MC Monomer Casting Nylon (para sistemas de piso bajo de dos ruedas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico