(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MC Monomer Casting Nylon (para carga pesada de piso bajo de acero inoxidable)

MC Monomer Casting Nylon (para carga pesada de piso bajo de acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nylon de fundición de monómero (Azul)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Cojinete: Rodamiento de bolas radiales inoxidable

PDF

 
Número de Parte
MC-50HWSU
MC-65HWSU
MC-75HWSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

5032.5835.52940
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

653610393920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

753910424900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Monómero de fundición de nylon (azul) Cojinete del eje Disponible
Detalles del rodamiento Rodamiento de bolas radial inoxidable Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico