(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

BN Nylon 6

BN Nylon 6
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nylon 6
· Tipo de rueda: rueda única

PDF

 
Número de Parte
BN-50
BN-65
BN-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5020623340
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6525830490
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7525830580

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Nylon 6 Cojinete del eje Ninguno
Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico