(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espuma de uretano U (para piso bajo con cargas pesadas)

Espuma de uretano U (para piso bajo con cargas pesadas)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Uretano (UR)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Centro: Aluminio A2017BD-T

PDF

 
Número de Parte
U-35HW
U-50HW
U-65HW
U-75HW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3527630980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5037.5835.52350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

653610393130
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

753910423920

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano (UR) Cojinete del eje Disponible
Núcleo Aluminio A2017BD-T Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico