(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SWUW espuma de uretano blanca antibacteriana (para acero inoxidable)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWUW-100

 
Número de Parte
SWUW-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano blanco antibacteriano Diámetro exterior de la rueda(φ) 100
Ancho de la rueda(mm) 35 Diámetro del agujero(φ) 10 Ancho del cubo(mm) 42
Cojinete del eje Disponible Núcleo Acero inoxidable 304 Detalles del rodamiento Rodamiento de agujas de acero inoxidable
Máx. carga permisible(N) 1470 Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico