(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espuma de uretano (Blickle)

Espuma de uretano (Blickle)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Error tipográfico del catálogo POTH-200: NBS (cojinete de agujas de acero inoxidable) ^ >;correcto: con collar de acero inoxidable (cojinete)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

POTH-125

 
Número de Parte
POTH-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano (UR) Diámetro exterior de la rueda(φ) 125
Ancho de la rueda(mm) 35 Diámetro del agujero(φ) 12 Ancho del cubo(mm) 45
Cojinete del eje Disponible Núcleo Nylon 6 Detalles del rodamiento Rodamiento de agujas de acero inoxidable
Máx. carga permisible(N) 2050 Tipo de rueda Rueda individual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo POTH-125 de la serie Espuma de uretano (Blickle).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico