(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

W goma

W goma
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Centro: Acero SPHC-P

PDF

 
Número de Parte
W-75-CB
W-100-CB
W-130-CB
W-150-CB
W-180-CB
W-200-CB
W-250-CB
W-300-CB
W-300-JBB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Detalles del rodamiento Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75321035Rodamientos prensados780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100351242Rodamientos prensados1270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130422052Rodamientos prensados1760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150452055Rodamientos prensados1960
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180452055Rodamientos prensados2250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200452055Rodamientos prensados2450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250502564Rodamientos prensados3230
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

300502570Rodamientos prensados3430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300502570Rodamientos de bolas radiales3430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Cojinete del eje Disponible
Núcleo Acero SPHC-P Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico