(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Goma SW (para uso con acero inoxidable)

Goma SW (para uso con acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho (SBR)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Centro: Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
SW-100
SW-125
SW-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1003510421470
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1254212562050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1504512562450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho (SBR) Cojinete del eje Disponible
Núcleo Acero inoxidable 304 Detalles del rodamiento Rodamiento de agujas de acero inoxidable Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico