(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SST Super Solid

SST Super Solid
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho de alto impacto
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Centro: Acero SPHC-P

PDF

 
Número de Parte
SST-150
SST-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2002450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Goma de alto impacto Ancho de la rueda(mm) 45
Diámetro del agujero(φ) 20 Ancho del cubo(mm) 55 Cojinete del eje Disponible
Núcleo Acero SPHC-P Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico