(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caucho PW

Caucho PW
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho (SBR)
· Diámetro del agujero (F): 12
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PW-100
PW-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1003244980
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13038531420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho (SBR) Diámetro del agujero(φ) 12
Cojinete del eje Disponible Núcleo Plástico Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales
Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico