(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

AIL sin aire

AIL sin aire
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Goma elástica SBR airless
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Centro: Acero SPHC-P

PDF

 
Número de Parte
AIL 2.50-4
AIL 3.00-4
AIL 3.50-5
AIL 4.00-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
Ancho del neumático
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21760208198060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250722082127072
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

286101251003430101
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

405106251203920106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Elasticidad Caucho SBR sin aire Cojinete del eje Disponible
Núcleo Acero SPHC-P Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico