(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

AI neumático (gris)

AI neumático (gris)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho (SBR)
· Diámetro exterior de la rueda (F): 153
· Ancho de rueda (mm): 47
· Diámetro del agujero (F): 20

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AI 6-2G

 
Número de Parte
AI 6-2G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho (SBR) Diámetro exterior de la rueda(φ) 153
Ancho de la rueda(mm) 47 Diámetro del agujero(φ) 20 Ancho del cubo(mm) 48
Cojinete del eje Disponible Núcleo Acero SPHC-P Detalles del rodamiento Rodamientos prensados
Máx. carga permisible(N) 680 Ancho del neumático(mm) 47 Tipo de rueda Rueda individual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AI 6-2G de la serie AI neumático (gris).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico