(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De goma con placa fija de acero, sin freno, serie PK.

Ruedas - De goma con placa fija de acero, sin freno, serie PK.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo placa fija, resina
· Material de las ruedas: Caucho SBR
· Características de las ruedas: Resistente a la abrasión
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas de plástico - PK, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
PWPK-100
PWPK-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

98144Agujero circular85451158010032
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

142177Agujeros Ranurados10050(58)1379313038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Plástico Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Rango de carga(daN) ~35.00 Material de la rueda SBR de goma Características de la rueda Resistente a la abrasión
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Color de montaje de metal (acabado) Estructura reforzada con plástico
Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda (Núcleo: plástico) Alta elasticidad Color de la rueda Negro
Protección del piso Sin protección del piso Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico