(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Para andamios, con placa giratoria, serie SC.

Ruedas - Para andamios, con placa giratoria, serie SC.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de acero, para andamios con freno. Rangos de carga desde 80.01 hasta 485.00daN. Gran variedad de dimensiones y materiales configurables.

PDF

 
Número de Parte
WSC-100
WSC-250
WUWSC-100
WUWSC-130
WUWSC-150
WUWSC-200
WUWSC-250
WWSC-130
WWSC-150
WWSC-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro del tallo
(ø mm)
Aplicación Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.0098139[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión10035---Hecho en China-26.6--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00323300[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión25050(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón7135-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.0098139[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite10035(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón3526.6Para andamiosRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176186.6[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite13042(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón4535Para andamiosRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196196.6[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite15045(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón4535Para andamiosRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245247.3[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite20045(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón5835Para andamiosRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00323300[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite25050(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón7135Para andamiosRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00137186.6[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío13042(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón4535-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00156196.6[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío15045(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón4535-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196247.3[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío20045(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón5835-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Estilo de enchufe Tope Placa de tapón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Las ruedas en la tierra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico