(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Para andamios, con placa giratoria, serie SJ.

Ruedas - Para andamios, con placa giratoria, serie SJ.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria para andamios serie SJ. Rangos de carga desde 35.01 hasta. 320.00daN. Gran variedad de dimensiones y materiales configurables.

PDF

 
Número de Parte
WSJ-250
WUWSJ-100
WUWSJ-130
WUWSJ-150
WUWSJ-200
WUWSJ-250
WWSJ-100
WWSJ-130
WWSJ-150
WWSJ-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Jack Diameter
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00323300[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión25050(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso5835
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.0098139[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite10035(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso3528
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176186.6[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite13042(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso4535
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196196.6[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite15045(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso4535
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245247.3[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite20045(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso5835
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00323300[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite25050(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso7135
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35.01~80.0078139[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío10035(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso3528
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00137186.6[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío13042(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso4535
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00156196.6[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío15045(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso4535
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196247.3[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío20045(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso5835

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Estilo de enchufe Tope Placa de tapón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Las ruedas en la tierra
Localidad de la rueda Hecho en Japón Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico