(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Doble tope con placa giratoria de acero, serie NJKB.

Ruedas - Doble tope con placa giratoria de acero, serie NJKB.
  • Descuento por volumen

Ruedas de doble freno con placa giratoria de acero serie NJKB. Cargas permisibles desde 98 hasta 175daN. Resistentes a la abrasión, a la gasolina, resistencia al aceite y al frío. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
NJKB-130
NJKB-130UW
NJKB-130W
NJKB-130WUW
NJKB-130WW
NJKB-150
NJKB-150SST
NJKB-150UW
NJKB-150W
NJKB-150WUW
NJKB-150WW
NJKB-200
NJKB-200SPM
NJKB-200SST
NJKB-200UW
NJKB-200W
NJKB-200WUW
NJKB-200WW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----75(90)75(90)112112--Conjunto de soporte (sin ruedas)----130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176188[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211213042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176188[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(90)75(90)11211213042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176188[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211213042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00137188[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío75(90)75(90)11211213042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----75(90)75(90)112112--Conjunto de soporte (sin ruedas)----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196198[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196198[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196198[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----100(115)100(115)140140--Conjunto de soporte (sin ruedas)----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.0098250Caucho naturalNinguno100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: fundición de aluminio) Resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

220.01~320.00245250[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso58-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

220.01~320.00245250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00245250[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso58-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245250[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196250[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso58-Rodamientos prensados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Doble tapón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico