(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria, serie NJK.

Ruedas - Placa giratoria, serie NJK.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria serie NJK, para rangos de carga desde 78 hasta 245daN. De caucho sintético y Uretano, resistentes a la abrasión, a la gasolina, resistencia al aceite y al frío. Gran variedad de dimensiones y materiales configurables.

PDF

 
Número de Parte
NJK-130
NJK-130UW
NJK-130W
NJK-130WUW
NJK-130WW
NJK-150
NJK-150SPM
NJK-150SST
NJK-150UW
NJK-150W
NJK-150WUW
NJK-150WW
NJK-200
NJK-200SPM
NJK-200SST
NJK-200UW
NJK-200W
NJK-200WUW
NJK-200WW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----75(90)75(90)112112--Conjunto de soporte (sin ruedas)----130-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00176188[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211213042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176188[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(90)75(90)11211213042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176188[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211213042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00137188[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío75(90)75(90)11211213042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----75(90)75(90)112112--Conjunto de soporte (sin ruedas)----150-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

35.01~80.0078198Caucho naturalNinguno75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: fundición de aluminio) Alta elasticidadNegroSin protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196198[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196198[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196198[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----100(115)100(115)140140--Conjunto de soporte (sin ruedas)----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.0098250Caucho naturalNinguno100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: fundición de aluminio) Alta elasticidadNegroSin protección del piso58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

220.01~320.00245250[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

220.01~320.00245250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00245250[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso58-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245250[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196250[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío100(115)100(115)14014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso58-Rodamientos prensados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope giratorio Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico