(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dobles de acero inoxidable, serie SUHJT (Cargas pesadas).

Ruedas - Dobles de acero inoxidable, serie SUHJT (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas dobles de acero inoxidable, serie SUHJT para cargas pesadas, rangos de carga desde 220.01 hasta 750daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
SUHJT-50-MC
SUHJT-65-MC
SUHJT-75-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.002947855(65)55(65)82825015X218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.563(78)63(78)1001006517X222
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.0049010863(78)63(78)1001007517.5X225

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles Tope Ninguno Material de la rueda Monómero de fundición de nylon
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada Color de montaje de metal (acabado) Ninguno
Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda Resistencia al aceite Color de la rueda Azul
Protección del piso Sin protección del piso Rodamiento Rodamiento de bolas radial inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico