(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Antiestáticas ll, serie SUNK (Cargas medias).

Ruedas - Antiestáticas ll, serie SUNK (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas antiestáticas ll, serie SUNK para cargas medias, de acero inoxidable. Cargas permisibles desde 147 hasta 245daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
SUNK-100-MCD
SUNK-100-SEUW
SUNK-125-MCD
SUNK-125-SEUW
SUNK-150-MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de la rueda Protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00147130[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química80(90)45(50)1108010035NegroSin protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00147130[Uretano] Uretano antiestáticoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático80(90)45(50)1108010035AmarilloCon protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00205165[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química100(112)56(53)1408512542NegroSin protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00205165[Uretano] Uretano antiestáticoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático100(112)56(53)1408512542AmarilloCon protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245190[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química100(112)56(53)1408515045NegroSin protección del piso

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Propiedades Prevención de electricidad estática
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Carga media Color de montaje de metal (acabado) Ninguno Especificaciones Las ruedas en la tierra
Especificaciones detalladas de la rueda Núcleo: acero inoxidable 304 Rodamiento Rodamiento de agujas de acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico