(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Antiestáticas, con placa giratoria, serie JB/JBL (Cargas medias).

Ruedas - Antiestáticas, con placa giratoria, serie JB/JBL (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas antiestáticas con placa giratoria serie JB/JBL para cargas medias, con tope de rotación, resistentes a los golpes. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
EUWJB-75
EUWJB-100
EUWJB-130
EUWJB-150
EUWJB-200
EUWJBL-100
EUWJBL-130
EUWJBL-150
EUWJBL-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Posición de tope Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00117103636382827532Derecho22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.001761447171959510035Derecho35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00245177808010810813042Derecho40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00294198909012012015045Derecho45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039225011211214014020045Derecho58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.001761447171959510035Izquierda35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245177808010810813042Izquierda40
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

220.01~320.00294198909012012015045Izquierda45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039225011211214014020045Izquierda58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope libre Propiedades Prevención de electricidad estática
Material de la rueda Uretano antiestático Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media
Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda (Núcleo: acero) Resistencia a los golpes
Color de la rueda Amarillo Protección del piso Con protección del piso Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico