(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Antiestáticas, serie SUNJB (Cargas medias).

Ruedas - Antiestáticas, serie SUNJB (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas antiestáticas EUW/MCD, para cargas medias desde 117 hasta 392daN. Materiales de la rueda disponibles en Nylon y Uretano. Resistentes a la gasolina, abrasión, resistencia química y al aceite. Gran variedad de dimensioones configurables.

PDF

 
Número de Parte
EUWJ-75
EUWJ-100
EUWJ-130
EUWJ-150
EUWJ-200
MCDJ-75
MCDJ-100
MCDJ-130
MCDJ-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00117103[Uretano] Uretano antiestáticoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático636382827532(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesAmarilloCon protección del piso22
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

140.01~220.00176144[Uretano] Uretano antiestáticoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático7171959510035(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesAmarilloCon protección del piso35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00245177[Uretano] Uretano antiestáticoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático808010810813042(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesAmarilloCon protección del piso40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00294198[Uretano] Uretano antiestáticoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático909012012015045(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesAmarilloCon protección del piso45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00392250[Uretano] Uretano antiestáticoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático11211214014020045(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesAmarilloCon protección del piso58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00117103[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química636382827532Núcleo: ningunoNegroSin protección del piso22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176144[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química7171959510035Núcleo: ningunoNegroSin protección del piso35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245177[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química808010810813042Núcleo: ningunoNegroSin protección del piso40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

220.01~320.00294198[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química909012012015045Núcleo: ningunoNegroSin protección del piso45

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Prevención de electricidad estática
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Carga media Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Las ruedas en la tierra
Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico