(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con resorte para absorción de impactos, Serie TS6.

Ruedas - Con resorte para absorción de impactos, Serie TS6.
  • Descuento por volumen

Ruedas con resorte para absorción de impactos Serie TS6 de acero/acero inoxidable, con placa giratoria y roscada, cargas permisibles desde 29 hasta 68daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
SAJ-TS6-50R
SAJ-TS6-50VPA K
SAJ-TS6-75R
SAJ-TS6-75U
SAJ-TS6-75VPA K
SAJ-TS6-100R
SAJ-TS6-100U
SAJ-TS6-100VPA K
SAJ-TS6-SJ-50R
SAJ-TS6-SJ-50VPA K
SAJ-TS6-SJ-75R
SAJ-TS6-SJ-75U
SAJ-TS6-SJ-75VPA K
SAJ-TS6-SJ-100R
SAJ-TS6-SJ-100U
SAJ-TS6-SJ-100VPA K
SUSAJ-TS6-50R
SUSAJ-TS6-75R
SUSAJ-TS6-75U
SUSAJ-TS6-100R
SUSAJ-TS6-100U
SUSAJ-TS6-SJ-50R
SUSAJ-TS6-SJ-75R
SUSAJ-TS6-SJ-75U
SUSAJ-TS6-SJ-100R
SUSAJ-TS6-SJ-100U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Tipo de orificio de montaje Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diametro de hilo Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Categoría de carga Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón2987~75[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAceroAgujero circular55427260-5025-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso23~30Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

77 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón3987~75[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAceroAgujero circular55427260-5018Carga ligeraCon rodamiento-Con protección del piso23~30Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón39112~100[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAceroAgujero circular55427060-7525-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso30~40Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón49112~100[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAceroAgujero circular55427060-7525Carga ligera(Núcleo: nylon) resistencia a los golpesVerde GrisSin protección del piso30~40Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón58112~100[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAceroAgujero circular55427260-7525Carga ligeraCon rodamiento-Con protección del piso30~40Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón49137~125[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAceroAgujero circular55427260-10025-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso35~49Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón58137~125[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAceroAgujero circular55427260-10025Carga ligera(Núcleo: nylon) resistencia a los golpesVerde GrisSin protección del piso35~49Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón68137~125[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAceroAgujero circular55427260-10025Carga ligeraCon rodamiento-Con protección del piso35~49Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón3989~77[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero-----[M12] M12(P1.75)5025-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso23~30Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

77 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón3989~77[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero-----[M12] M12(P1.75)5018Carga ligeraCon rodamiento-Con protección del piso23~30Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón58114~102[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero-----[M12] M12(P1.75)7525-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso30~40Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón49114~102[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAcero-----[M12] M12(P1.75)7525Carga ligera(Núcleo: nylon) resistencia a los golpesVerde GrisSin protección del piso30~40Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón58114~102[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero-----[M12] M12(P1.75)7525Carga ligeraCon rodamiento-Con protección del piso30~40Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón68139~127[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero-----[M12] M12(P1.75)10025-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso35~49Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón58139~127[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAcero-----[M12] M12(P1.75)10025Carga ligera(Núcleo: nylon) resistencia a los golpesVerde GrisSin protección del piso35~49Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón68139~127[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero-----[M12] M12(P1.75)10025Carga ligeraCon rodamiento-Con protección del piso35~49Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón2987~75[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero inoxidableAgujero circular55427260-5025-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso23~30Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón39112~100[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero inoxidableAgujero circular55427060-7525-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso30~40Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón49112~100[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAcero inoxidableAgujero circular55427060-7525Carga ligera(Núcleo: nylon) resistencia a los golpesVerde GrisSin protección del piso30~40Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón49137~125[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero inoxidableAgujero circular55427260-10025-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso35~49Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón58137~125[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAcero inoxidableAgujero circular55427260-10025Carga ligera(Núcleo: nylon) resistencia a los golpesVerde GrisSin protección del piso35~49Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

77 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón3989~77[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero inoxidable-----[M12] M12(P1.75)5025-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso23~30Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón58114~102[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero inoxidable-----[M12] M12(P1.75)7525-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso30~40Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón49114~102[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAcero inoxidable-----[M12] M12(P1.75)7525Carga ligera(Núcleo: nylon) resistencia a los golpesVerde GrisSin protección del piso30~40Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón68139~127[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasiónAcero inoxidable-----[M12] M12(P1.75)10025-(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegroSin protección del piso35~49Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Con tampón58139~127[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAcero inoxidable-----[M12] M12(P1.75)10025Carga ligera(Núcleo: nylon) resistencia a los golpesVerde GrisSin protección del piso35~49Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Ninguno Propiedades Tranquilo Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Color de montaje de metal (acabado) Cromado trivalente Especificaciones Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico