(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Amortiguaddor integrado, placa giratoria, serie SAJB-TO.

Ruedas - Amortiguaddor integrado, placa giratoria, serie SAJB-TO.
  • Descuento por volumen

Ruedas con amortiguador integrado de placa giratoria, serie SAJB-TO. De caucho sintético, desponibles en azul y negro.

PDF

 
Número de Parte
SAJB-TO-200SST
SAJB-TO-200TRAW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la rueda Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Caucho sintético] Goma de alto impacto(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzul
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Caucho sintético] Goma altamente duradera(Núcleo: aluminio) baja resistencia de arranque y alta elasticidadNegro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con tampón Tope Con tope libre Propiedades Tranquilo
Rango de carga(daN) 220.01~320.00 Carga permisible(daN) 245 Altura de Montaje H(mm) 275~255
Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 115(105) Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 115(105) Asiento de montaje(mm) 140
Ancho de asiento de montaje(mm) 140 Diámetro de la rueda(φ) 200 Anchura de la llanta(mm) 45
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Rueda integrada (remolque: alta velocidad 20 km / ho más lento)
Protección del piso Sin protección del piso Excentricidad(mm) 100 Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico