(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Amortiguador integrado y placa giratoria, serie SAJ-HO y SAJB-HO.

Ruedas - Amortiguador integrado y placa giratoria, serie SAJ-HO y SAJB-HO.
  • Descuento por volumen

Ruedas con amortiguador integrado y placa giratoria serie SAJ-HO y SAJB-HO de acero con agujero circular. Resistentes a la abrasión. Para rangos de carga desde 140.01 hasta 320.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
SAJ-HO-150SST
SAJ-HO-150W
SAJ-HO-200SST
SAJ-HO-200W
SAJB-HO-150SST
SAJB-HO-200W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Ninguno140.01~220.00147250~235[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno150(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno140.01~220.00147250~235[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión150(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno140.01~220.00196275~260[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno200(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno140.01~220.00196275~260[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión200(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegro
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre140.01~220.00147250~235[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno150(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzul
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.00245275~260[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión200(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con tampón Propiedades Tranquilo Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 112 Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 112
Asiento de montaje(mm) 140 Ancho de asiento de montaje(mm) 140 Anchura de la llanta(mm) 45
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Rueda integrada (remolque a 10 km / ho más lento)
Protección del piso Sin protección del piso Excentricidad(mm) 51~64 Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico