(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con amortiguador, tope de rotación integrado, serie SAK.

Ruedas - Con amortiguador, tope de rotación integrado, serie SAK.
  • Descuento por volumen

Ruedas con amortiguador y tope de rotación integrado serie SAK. Cargas permisibles desde 78 hasta 245daN, materiales de la rueda en caucho sintético y Uretano. Gran variedad de dimensiones y materiales configurables.

PDF

 
Número de Parte
SAK-100
SAK-100LW
SAK-100SST
SAK-100UW
SAK-100W
SAK-100WUW
SAK-100WW
SAK-150EUW
SAK-150LW
SAK-150SST
SAK-150UW
SAK-150W
SAK-150WUW
SAK-150WW
SAK-200EUW
SAK-200LW
SAK-200SPM
SAK-200SST
SAK-200W
SAK-200WUW
SAK-200WW
SAK-HO-150SST
SAK-HO-150W
SAK-HO-200SST
SAK-HO-200W
SAKB-100
SAKB-100LW
SAKB-100SST
SAKB-100WW
SAKB-150SST
SAKB-150UW
SAKB-150W
SAKB-200SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo-----804510480--Conjunto de soporte (sin ruedas)----100-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo35.01~80.0078153~145[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo35.01~80.0078153~145[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

NingunoPrevención de electricidad estática140.01~220.00147210~198[Uretano] Uretano antiestáticoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático100561269315045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesAmarilloCon protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147210~198[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561269315045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147210~198[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno100561269315045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147210~198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561269315045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147210~198[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión100561269315045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147210~198[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561269315045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147210~198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío100561269315045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

NingunoPrevención de electricidad estática220.01~320.00245260~250[Uretano] Uretano antiestáticoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático1126314010220045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesAmarilloCon protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196260~250[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío1126314010220045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098260~250Caucho naturalNinguno1126314010220045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: fundición de aluminio) Resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245260~250[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno1126314010220045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245260~250[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1126314010220045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245260~250[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1126314010220045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196260~250[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío1126314010220045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147250~235[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno1126314010215045Rueda integrada (remolque a 10 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso51~64-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147250~235[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1126314010215045Rueda integrada (remolque a 10 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso51~64-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196275~260[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno1126314010220045Rueda integrada (remolque a 10 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso51~64-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196275~260[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1126314010220045Rueda integrada (remolque a 10 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso51~64-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo-----804510480--Conjunto de soporte (sin ruedas)----100-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo35.01~80.0078153~145[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo35.01~80.0078153~145[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147210~198[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno100561269315045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147210~198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561269315045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00147210~198[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión100561269315045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245260~250[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno1126314010220045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Con tampón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico