(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija, serie DHK (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija, serie DHK (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas placa fija para cargas pesadas serie DHK, con agujeros ranurados. Resistentes a la abrasión, a la gasolina, resistencia al aceite y química. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DHK-80U-MC
DHK-100U-MC
DHK-100U-MCMO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

42 Días o más

140Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química80Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química100Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química100Negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Piso bajo carga pesada Tope Ninguno Rango de carga(daN) 750.01~
Carga permisible(daN) 980 Material de la rueda Monómero de fundición de nylon Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 85 Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 85
Asiento de montaje(mm) 112 Ancho de asiento de montaje(mm) 112 Anchura de la llanta(mm) 40
Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante
Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda Contiene buje de acero Protección del piso Sin protección del piso
Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico