(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria, con tope de rotación, (Cargas pesadas).

Ruedas - Placa giratoria, con tope de rotación, (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y tope de rotación para cargas pesadas. Resistente a la abrasión, resistencia a la gasolina, resistencia al aceite y resistencia química. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DHJ-LP-80U-MC
DHJ-LP-100U-MC
DHJB-LP-80U-MC
DHJB-LP-100U-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Especificaciones detalladas de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno14080Resistencia al aceite
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno150100Resistencia al aceite
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre14080Contiene buje de acero
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre150100Contiene buje de acero

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada Rango de carga(daN) 750.01~ Carga permisible(daN) 980
Material de la rueda Monómero de fundición de nylon Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 59(80) Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 121(105)
Asiento de montaje(mm) 100 Ancho de asiento de montaje(mm) 150 Anchura de la llanta(mm) 40
Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante
Especificaciones Las ruedas en la tierra Color de la rueda Azul Protección del piso Sin protección del piso
Excentricidad(mm) 32 Detalles del juego de accesorios de metal Especificaciones del orificio alargado de la placa superior Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico