(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dobles para plataforma, placa giratoria (Cargas pesadas).

Ruedas - Dobles para plataforma, placa giratoria (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas dobles para plataforma de placa giratoria con tope libre, de acero. Resistentes a la abrasión, a la gasolina, resistentes al aceite y química, cargas permisibles desde 294 hasta 490daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HJTB-50B-MC
HJTB-50U-MC
HJTB-50U-MCD
HJTB-65B-MC
HJTB-65U-MC
HJTB-65U-MCD
HJTB-75U-MC
HJTB-75U-MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química55(65)55(65)82825015X2Negro al hornoResistencia al aceiteAzul18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química55(65)55(65)82825015X2Cromado trivalenteResistencia al aceiteAzul18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.0029478[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química55(65)55(65)82825015X2Cromado trivalenteCon rodamientoNegro18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001006517X2Negro al hornoResistencia al aceiteAzul22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteResistencia al aceiteAzul22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.5[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteCon rodamientoNegro22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.00490108[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001007518.5X2Cromado trivalenteResistencia al aceiteAzul25
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

485.01~750.00490108[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001007518.5X2Cromado trivalenteCon rodamientoNegro25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles Tope Con tope libre Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada
Especificaciones Las ruedas en la tierra Protección del piso Sin protección del piso Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico