(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dobles para plataforma, placa fija. (Números de pieza)

Ruedas - Dobles para plataforma, placa fija.
  • Descuento por volumen

Ruedas dobles para plataforma de placa fija resistentes a la abrasión, a la gasolina, resistencia al aceite y química. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HKT-65U-MCD

 
Número de Parte
HKT-65U-MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Categoría de carga Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de placa fija / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles320.01~485.0039296.5[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química86596517X2Carga pesadaCromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 55 Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 28 Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HKT-65U-MCD de la serie Ruedas - Dobles para plataforma, placa fija..

Products like this...

Número de Parte
HKT-50B-MC
HKT-50U-MC
HKT-50U-MCD
HKT-65B
HKT-65B-MC
HKT-65U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Categoría de carga Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles / Tipo de placa fija220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión85585015X2Carga pesadaNegro al hornoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles / Tipo de placa fija220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión85585015X2Carga pesadaCromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles / Tipo de placa fija220.01~320.0029478[(Nylon)] MC conductor de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistente a la abrasión85585015X2Carga pesadaCromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de placa fija / Piso bajo carga pesada-----8659---Negro al hornoConjunto de soporte (sin ruedas)---65-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles / Tipo de placa fija320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión86596517X2Carga pesadaNegro al hornoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de placa fija / Piso bajo carga pesada-----8659---Cromado trivalenteConjunto de soporte (sin ruedas)---65-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico