(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dobles, placa giratoria, con nivelador integrado (Cargas pesadas).

Ruedas - Dobles, placa giratoria, con nivelador integrado (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas dobles , placa giratoria con nivelador integrado para cargas pesadas, con agujeros ranurados. Ideal para equipos de información y comunicación.

PDF

 
Número de Parte
HJT-50B-MC
HJT-50B-MC AD-50
HJT-50U-MC
HJT-50U-MCD
HJT-65B-MC
HJT-65B-MC AD-65
HJT-65U-MC
HJT-65U-MCD
HJT-75U-MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química55(65)55(65)82825015X2Negro al hornoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzul18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia química55(65)55(65)82825015X2Negro al hornoRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)Con rodamientoAzul-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química55(65)55(65)82825015X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzul18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles220.01~320.0029478[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química55(65)55(65)82825015X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegro18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001006517X2Negro al hornoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzul22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia química63(78)63(78)1001006517X2Negro al hornoRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)Con rodamientoAzul-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzul22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles320.01~485.0039296.5[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegro22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles485.01~750.00490108[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001007518.5X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegro25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada Protección del piso Sin protección del piso
Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico