(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De plataforma baja (Cargas pesadas).

Ruedas - De plataforma baja (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas compactas para cargas pesadas, materiales de la rueda disponibles en Nylon y Uretano, para cargas permisibles desde 235 hasta 490daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
HK-50B-MC
HK-50B-U
HK-50B-YN
HK-50U-MC
HK-50U-U
HK-50U-YN
HK-65B-MC
HK-65B-U
HK-65B-YN
HK-65U-MC
HK-65U-U
HK-65U-YN
HK-75B-MC
HK-75B-U
HK-75U-MC
HK-75U-U
HK-75U-YN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química552885585032.5Negro al hornoResistencia al aceiteAzul18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0023578[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552885585032.5Negro al horno(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerde18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0029478[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552885585032.5Negro al horno-Negro18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química552885585032.5Cromado trivalenteResistencia al aceiteAzul18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0023578[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552885585032.5Cromado trivalente(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerde18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0029478[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552885585032.5Cromado trivalente-Negro18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química552886596536Negro al hornoResistencia al aceiteAzul-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-220.01~320.0031396.5[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552886596536Negro al horno(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerde-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552886596536Negro al hornoCon rodamientoNegro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química552886596536Cromado trivalenteResistencia al aceiteAzul-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-220.01~320.0031396.5[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552886596536Cromado trivalente(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerde-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552886596536Cromado trivalenteCon rodamientoNegro-
1 Pieza(s)Disponible

63 Días o más

-485.01~750.00490108[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química634095727539Negro al hornoResistencia al aceiteAzul-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-320.01~485.00392108[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite634095727539Negro al horno(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerde-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-485.01~750.00490108[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química634095727539Cromado trivalenteResistencia al aceiteAzul-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-320.01~485.00392108[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite634095727539Cromado trivalente(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerde-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-485.01~750.00490108[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite634095727539Cromado trivalenteCon rodamientoNegro-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Piso bajo carga pesada Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada
Especificaciones Las ruedas en la tierra Protección del piso Sin protección del piso Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico