(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Placa giratoria y rosacada, con nivelador integrado.

Ruedas - Placa giratoria y rosacada, con nivelador integrado.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y roscada, nivelador integrado para cargas pesadas de acero, con tope de rotación, cargas permisibles desde 98 a 490daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
AD-50
AD-65
AD-75
HJ-35U
HJ-35U-MC
HJ-35U-U
HJ-50B
HJ-50B-MC
HJ-50B-MC AD-50
HJ-50B-U
HJ-50B-U AD-50
HJ-50B-YN
HJ-50B-YN AD-50
HJ-50U
HJ-50U-MC
HJ-50U-U
HJ-50U-YN
HJ-65B
HJ-65B-MC
HJ-65B-MC AD-65
HJ-65B-U
HJ-65B-U AD-65
HJ-65B-YN
HJ-65B-YN AD-65
HJ-65U
HJ-65U-MC
HJ-65U-U
HJ-65U-YN
HJ-75B-MC AD-75
HJ-75B-U
HJ-75B-U AD-75
HJ-75U
HJ-75U-MC
HJ-75U-U
HJ-75U-YN
HJ-SJ-50B
HJ-SJ-50B-MC
HJ-SJ-50B-U
HJ-SJ-50B-YN
HJ-SJ-50U
HJ-SJ-50U-MC
HJ-SJ-50U-U
HJ-SJ-50U-YN
HJ-SJ-65B
HJ-SJ-65B-MC
HJ-SJ-65B-U
HJ-SJ-65B-YN
HJ-SJ-65U
HJ-SJ-65U-MC
HJ-SJ-65U-U
HJ-SJ-65U-YN
HJ-SJ-75B-MC
HJ-SJ-75B-U
HJ-SJ-75U-MC
HJ-SJ-75U-U
HJ-SJ-75U-YN
HJB-50B
HJB-50B-MC
HJB-50B-U
HJB-50B-YN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diametro de hilo Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno-----Agujeros Ranurados55(65)55(65)8282---Cromato Trivalente (Negro)Conjunto de soporte (sin ruedas)----50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno-----Agujeros Ranurados63(78)63(78)100100---Cromato Trivalente (Negro)Conjunto de soporte (sin ruedas)----65-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno-----Agujeros Ranurados63(78)63(78)100100---Cromato Trivalente (Negro)Conjunto de soporte (sin ruedas)----75-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno-----Agujeros Ranurados38(48)38(48)6060---Cromado trivalenteConjunto de soporte (sin ruedas)----35-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno80.01~140.0011752[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros Ranurados38(48)38(48)6060-3527Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso15-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno80.01~140.009852[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados38(48)38(48)6060-3527Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso15-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno-----Agujeros Ranurados55(65)55(65)8282---Negro al hornoConjunto de soporte (sin ruedas)----50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5Negro al hornoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia químicaAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5NegroRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)Con rodamientoAzulSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0023578[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5Negro al hornoLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0023578[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5NegroRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0029478[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5Negro al hornoLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0029478[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5NegroRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)Con rodamientoNegroSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno-----Agujeros Ranurados55(65)55(65)8282---Cromado trivalenteConjunto de soporte (sin ruedas)----50-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0023578[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0029478[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno-----Agujeros Ranurados63(78)63(78)100100---Negro al hornoConjunto de soporte (sin ruedas)----65-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-6536Negro al hornoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia químicaAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-6536NegroRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)Con rodamientoAzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0031396.5[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-6536Negro al hornoLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0031396.5[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-6536NegroRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-6536Negro al hornoLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-6536NegroRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)Con rodamientoNegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno-----Agujeros Ranurados63(78)63(78)100100---Cromado trivalenteConjunto de soporte (sin ruedas)----65-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-6536Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0031396.5[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-6536Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-6536Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno485.01~750.00490108[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia químicaAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-7539NegroRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)Con rodamientoAzulSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.00392108[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-7539Negro al hornoLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.00392108[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-7539NegroRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno-----Agujeros Ranurados63(78)63(78)100100---Cromado trivalenteConjunto de soporte (sin ruedas)----75-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno485.01~750.00490108[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-7539Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.00392108[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-7539Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno485.01~750.00490108[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados63(78)63(78)100100-7539Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno----------[M20] M20(P2.5)--NegroConjunto de soporte (sin ruedas)----50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0029485[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química-----[M20] M20(P2.5)5032.5NegroLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0023585[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M20] M20(P2.5)5032.5NegroLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0029485[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M20] M20(P2.5)5032.5NegroLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno----------[M20] M20(P2.5)--Cromado trivalenteConjunto de soporte (sin ruedas)----50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0029485[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química-----[M20] M20(P2.5)5032.5Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0023585[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M20] M20(P2.5)5032.5Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.0029485[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M20] M20(P2.5)5032.5Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno----------[M20] M20(P2.5)--NegroConjunto de soporte (sin ruedas)----65-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.00392103[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química-----[M20] M20(P2.5)6536NegroLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.00294103[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M20] M20(P2.5)6536NegroLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.00392103[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M20] M20(P2.5)6536NegroLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno----------[M20] M20(P2.5)--Cromado trivalenteConjunto de soporte (sin ruedas)----65-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.00392103[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química-----[M20] M20(P2.5)6536Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.00294103[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M20] M20(P2.5)6536Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno320.01~485.00392103[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M20] M20(P2.5)6536Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno485.01~750.00490115[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química-----[M24] M24(P3.0)7539NegroLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.00294115[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M24] M24(P3.0)7539NegroLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno485.01~750.00490115[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química-----[M24] M24(P3.0)7539Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno220.01~320.00294115[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M24] M24(P3.0)7539Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno485.01~750.00490115[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite-----[M24] M24(P3.0)7539Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada[Con tope de rotación] Con tope libre-----Agujeros Ranurados55(65)55(65)8282---Negro al hornoConjunto de soporte (sin ruedas)----50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5Negro al hornoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.0023578[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5Negro al hornoLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.0029478[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados55(65)55(65)8282-5032.5Negro al hornoLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

Información básica

Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico