(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria/fija/amortiguador, de acero. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria/fija/amortiguador, de acero.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria/fija/amortiguador integrado, de acero, resistentes a los golpes con alta elasticidad y con tope de rotación. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPMJBL-150

 
Número de Parte
SPMJBL-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Posición de tope Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón[Con tope de rotación] Con tope libre35.01~80.00781989090120120150Izquierda-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la rueda Caucho natural Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante
Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda (Núcleo: fundición de aluminio) Resistencia a los golpes y alta elasticidad Color de la rueda Negro
Protección del piso Sin protección del piso Localidad de la rueda Hecho en Japón Ancho del neumático(mm) 45
Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPMJBL-150 de la serie Ruedas - Placa giratoria/fija/amortiguador, de acero..

Products like this...

Número de Parte
SPMJ-150
SPMJ-200
SPMJB-150
SPMJBL-200
SPMK-150
SPMK-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Posición de tope Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampónNinguno35.01~80.00781989090120120150-45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampónNinguno80.01~140.0098250112112140140200-58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón[Con tope de rotación] Con tope libre35.01~80.00781989090120120150Derecho45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón[Con tope de rotación] Con tope libre80.01~140.0098250112112140140200Izquierda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa fija / Con tampónNinguno35.01~80.00781981005613793150--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija / Con tampónNinguno80.01~140.009825011263151100200--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico