(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y tope de rotación para cargas medias, materiales disponibles en caucho sinético y Uretano, rango de cargas pemrisibles desde 78daN hasta 490daN, gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UWJB-200(L)

 
Número de Parte
UWJB-200(L)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo320.01~485.00392250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite11211214014020045Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Doble tapón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media
Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UWJB-200(L) de la serie Ruedas - Placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
JB-130(L)
JB-150
JB-150(L)
UWJB-250
UWJB-75
WJB-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------8080108108--Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda-----130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

------9090120120--Conjunto de soporte (sin ruedas)Derecho-----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------9090120120--Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda-----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo485.01~750.00490305[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión12512516016025045Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón71-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00117103[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión636382827532Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.00127144[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión7171959510035Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos prensados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico